GA3550-BL

GA3550-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,20
250 $2,73
500 $2,38
1000 $2,07
2500 $1,84
5000 $1,75

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF)
SRF typ (MHz) 5 Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 6
Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri [A] Pri [B] Sec Pri [A] Pri [B] Pri [A] : Pri [B] : Sec (1–10) (1–5)
GA3550-BL_ 460 0,410 0,475 0,440 1,15 1,25 1 : 1 : 1 34 10,5 5,9 165 3000
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. GA3550-BLD
  2. Inductance is for each winding, measured at 200 kHz, 0.4 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured at 200 kHz, 0.4 Vrms with secondary pins shorted.
  5. SRF is per winding, measured on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  6. Volt-time product is per winding.
  7. 3000 Vrms interwinding isolation
    500 Vrms windings to core isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3550s.gif

Physikalische Eigenschaften

ga3550d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 24 4 2 10,56 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.3 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 10.56 mm pocket depth

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.