Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) |
SRF typ (kHz) 5 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Frequenz (MHz) |
Isolations- spannung (Vdc) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
DA2319-ALC | 296 | 0,795 | 0,655 | 1,5 | 1 : 1 | 14 | 1750 | 25,8 | 0,05 — 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,54 | 0,5 |