DA2317-AL

DA2317-ALC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,26
250 $1,93
500 $1,69
1000 $1,48
2500 $1,26
5000 $1,16

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (nH) 4
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF)
SRF typ (MHz) 5 Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Frequenz (MHz) Isolations-
spannung (Vdc) 6
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
DA2317-ALD 330 1,400 0,650 0,790 600 1 : 0.5 : 0.5 18 2,0 24,5 0,05 2 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DA2317-ALC
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  5. SRF measured with coils connected in series using an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  6. 1500 Vdc isolation (hipot) from primary to secondary; For DA2317-AL and DA2320-AL, isolation between secondaries is 500 Vdc.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

DA2318-AL, DA2319-AL               DA2317-AL, DA2320-AL
da23xx_gates-(2).gif

Physikalische Eigenschaften

da23xx_gated.gif
dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (330 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,54 0,5
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
535 – 615 mg
Verpackung:
250/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 5.54 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte