Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) |
SRF typ (MHz) 5 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Frequenz (MHz) |
Isolations- spannung (Vdc) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||||
DA2320-ALC | 264 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,30 | 1 : 1 : 1 | 95 | 2,5 | 24,5 | 0,05 — 2 | 1500 |
DA2319-ALC | 296 | 0,795 | 0,655 | - | 1,5 | 1 : 1 : - | 14 | 1,8 | 25,8 | 0,05 — 2 | 1500 |
DA2318-ALC | 680 | 1,650 | 0,860 | - | 4,0 | 1 : 0.67 : - | 14 | 1,3 | 40,8 | 0,05 — 2 | 1500 |
DA2317-ALD | 330 | 1,400 | 0,650 | 0,790 | 0,60 | 1 : 0.5 : 0.5 | 18 | 2,0 | 24,5 | 0,05 — 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,54 | 0,5 |