DA2099-AL

DA2099-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,33
250 $2,06
500 $1,81
1000 $1,40
2500 $1,21
5000 $1,11

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP4302, NCP1652

fSchalt
250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF)
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
DA2099-AL_ 3,79 2,30 2,85 13 1 : 1 13 221 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2099-ALD
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms, 0 Adc
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.3 Vrms with secondary pins shorted.
  5. Based on Bsat of the core at 25°C and number of turns of the primary.
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2099s.gif

Physikalische Eigenschaften

da2099d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 /330 100 13 30,4 24,4 24 20 4 2 6,13 0,36

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.35 g
Verpackung:
500/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.36 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.13 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.