Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CV9052-AL

CV9052-ALC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
500 7" reel
<20 not on a reel
Anzahl Einzelpreis
1 $6,73
250 $5,08
500 $3,06
1000 $2,38
2000 $2,03
5000 $1,92

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

200 weitere verfügbar zu 21.01.2025
Up to: 5 weeks lead time for high volume orders
Need free samples right away? Click Here.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (nH) 4
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
CV9052-AL_ 932 1,03 0,85 900 1 : 0.8 20 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CV9052-ALC
  2. Inductance is tested between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.05 Vrms, 0 Adc with the secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, factory order only, not stocked (1200 per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+105°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

cv9052s.gif

Physikalische Eigenschaften

cv9052d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_bb.gif
500 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 3,05 0,3

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.35g
Verpackung:
350/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.3 mm thick, 16 mm pocket spacing, 3.05 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.