1812TRX-S254

1812TRX-S254RC

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,50
100 $2,45
300 $1,84
600 $1,10
1200 $0,86

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 Prüffrequenz
(kHz)
DCR max (Ω) Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms) 3
Windungsverhältnis
Pri Pri
1812TRX-S254RC 250 100 3,8 350 0,35 0,1 820 1500 1 : 1
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812TRX-S254RC
  2. Inductance is per winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter and a Coilcraft CCF 1113 fixture.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary to secondary.

Anschlüsse:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Insertion Loss

Return Loss

Pläne/Diagramme

1812trxs.gif

Physikalische Eigenschaften

1812trxd.gifdims_inches_mm.gif

 
L M N P R S T  
0.039 0.028 0.022 0.071 0.052 0.028 0.028 inches
1,0 0,70 0,55 1,80 1,325 0,70 0,70 mm

 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel* Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,25 0,25
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
120 – 130 mg
Verpackung:
600/7″ reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.25 mm pocket depth