Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
P403 | 10 (17 total) | $50,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Frequenz (kHz) | Strom (A) |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 3 |
Farbpunkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | ||||||||
D1871L | 80 | 4,5 | 1 : 200 | 596 | 1 — 1000 | 35,0 | 5,7 | Red |