D1870L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,17
100 $4,43
250 $3,85
500 $2,32
1000 $1,66
2500 $1,54
5000 $1,41

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P403 10 (17 total) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) 2 Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Frequenz (kHz) Strom (A) Abschluss-
widerstand RT (Ω) 3
Farbpunkt
Pri : Sec
D1870L 20 1,4 1 : 100 298 2 1000 35,0 2,9 Brown
Hinweise
  1. Inductance is measured at 1 kHz, 0.05 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

senhit.gif

Physikalische Eigenschaften

Current Sensors - D18XX Series

sensad.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

 

Current Sensors - CS1XXX Series

sensbd.gif
Leads 3 and A are in phase per orientation shown above.

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
D18xx Series = 4.0 – 4.5 g; CS1xxx Series = 5.3 – 5.8 g
Verpackung:
D18XX = 110 per tray
CS1XXX = 200 per tray

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen