Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
P403 | 10 (17 total) | $50,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Frequenz (kHz) | Strom (A) |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||||
CS1100L | 20 | 1,4 | 1 : 100 | 298 | 2 — 1000 | 35,0 | 2,9 |