Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 2 |
DCR max (Ω) | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 3 |
Frequenz (kHz) 4 | Strom (A) 5 |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST7030-020LC | 0,053 | 0,0015 | 0,42 | 1 : 20 | 6,4 | 78 — >1000 | 20,0 | 1,0 | 500 |
CST7030-050LC | 0,333 | 0,0015 | 2,8 | 1 : 50 | 16 | 31 — >1000 | 20,0 | 2,5 | 500 |
CST7030-070LC | 0,652 | 0,0015 | 5,0 | 1 : 70 | 22,4 | 22 — >1000 | 20,0 | 3,5 | 500 |
CST7030-100LC | 1,330 | 0,0015 | 10,7 | 1 : 100 | 32 | 16 — >1000 | 20,0 | 5,0 | 500 |
CST7030-150LC | 2,993 | 0,0015 | 22,3 | 1 : 150 | 48 | 10 — >1000 | 20,0 | 7,5 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 16 | 20 | 4 | 2 | 10,6 | 0.35 |