CST4835-150E

CST4835-150EC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,83
250 $1,56
500 $1,36
1000 $1,19
2500 $1,02
5000 $0,93

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (Ω) Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 3
Frequenz (kHz) 4 Strom (A) 5 Abschluss-
widerstand RT (Ω) 6
Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Pri : Sec
CST4835-150EC 1800 0,0030 21,0 1 : 150 45 11 >1000 7,0 21,4 500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CST4835-150EC
  2. Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 2.
  4. For specific questions regarding frequency range, please contact us at cst@coilcraft.com.
  5. Primary current of 7 A causes approximately 25°C temperature rise above 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
  6. Terminating resistor value is based on 1 Volt output with 7 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  7. 500 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over copper (pins 2 – 1); RoHS compliant tin over nickel over copper (pins 4 – 3).

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel Packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Temperature vs Current

Pläne/Diagramme

cst4835schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cst4835dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T cst4835orientation.gif
500 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 6,6 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
115 – 122 mg
Verpackung:
500/7″ reel; 2200/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen