Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 3 |
Frequenz (kHz) 4 | Strom (A) 5 |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST4835-020EC | 33 | 0,0030 | 0,35 | 1 : 20 | 6 | 83 — >1000 | 7,0 | 2,9 | 500 |
CST4835-030EC | 74 | 0,0030 | 0,90 | 1 : 30 | 9 | 56 — >1000 | 7,0 | 4,3 | 500 |
CST4835-040EC | 132 | 0,0030 | 1,6 | 1 : 40 | 12 | 42 — >1000 | 7,0 | 5,7 | 500 |
CST4835-050EC | 205 | 0,0030 | 2,5 | 1 : 50 | 15 | 33 — >1000 | 7,0 | 7,1 | 500 |
CST4835-060EC | 295 | 0,0030 | 3,6 | 1 : 60 | 18 | 28 — >1000 | 7,0 | 8,6 | 500 |
CST4835-070EC | 400 | 0,0030 | 4,6 | 1 : 70 | 21 | 24 — >1000 | 7,0 | 10,0 | 500 |
CST4835-100EC | 820 | 0,0030 | 9,5 | 1 : 100 | 30 | 17 — >1000 | 7,0 | 14,3 | 500 |
CST4835-125EC | 1280 | 0,0030 | 13,0 | 1 : 125 | 37,5 | 13 — >1000 | 7,0 | 17,9 | 500 |
CST4835-150EC | 1800 | 0,0030 | 21,0 | 1 : 150 | 45 | 11 — >1000 | 7,0 | 21,4 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6,6 | 0,35 | |