Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Inductance nom (mH) 1 (Toleranz: ±25%) |
DCR max (Ω) | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 2 |
Frequenz (kHz) 3 | Sensed current (A) 4 |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST3015-300ED | 28,8 | 0,0001 | 13,8 | 1 : 300 | 1914 | 0,26 — >1000 | 84,0 | 3,0 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
90 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 36 | 4 | 2 | 16,0 | 0,5 |