Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 1 |
DCR max (Ω) | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 2 |
Frequenz (kHz) 3 | Strom (A) 4 |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2020-200L | 28,28 | 0,00084 | 4,0 | 1 : 200 | 791 | 0,6 | 40,0 | 5,0 | 4000 |