CST2020-070L

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,45
100 $2,96
300 $2,22
500 $1,34
1000 $1,04
2500 $0,90
5000 $0,83

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 2
Frequenz (kHz) 3 Strom (A) 4 Abschluss-
widerstand RT (Ω) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST2020-070L 3,46 0,00084 0,83 1 : 70 277 1,8 40,0 1,8 4000
Hinweise
  1. Inductance measured between secondary pins at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 3 and 1.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at [email protected].
  4. Primary current of 40 A causes less than 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 40 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over copper over steel (pins 1 – 3).
  • Tin-silver-copper over tin over nickel over copper (pins 4 – 5) terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Temperature vs Current

Pläne/Diagramme

cst2020schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cst2020d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
7 – 8.5 g
Verpackung:
100 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen