Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (mH) 1 |
DCR max (Ω) | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 2 |
Frequenz (kHz) 3 | Strom (A) 4 |
Abschluss- widerstand RT (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2020-070L | 3,46 | 0,00084 | 0,83 | 1 : 70 | 277 | 1,8 | 40,0 | 1,8 | 4000 |
CST2020-100L | 7,07 | 0,00084 | 1,2 | 1 : 100 | 395 | 1,3 | 40,0 | 2,5 | 4000 |
CST2020-200L | 28,28 | 0,00084 | 4,0 | 1 : 200 | 791 | 0,6 | 40,0 | 5,0 | 4000 |
CST2020-300L | 63,63 | 0,00084 | 7,8 | 1 : 300 | 1186 | 0,4 | 40,0 | 7,5 | 4000 |