CST1211-200L

CST1211-200LD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,90
350 $3,13
700 $1,88
1400 $1,48
2800 $1,27
5000 $1,16

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 2
Frequenz (kHz) 3 Strom (A) 4 Abschluss-
widerstand RT (Ω) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
CST1211-200LD 32,0 0,0015 10,4 1 : 200 424 11 >1000 28,0 7,1 3000
Hinweise
  1. Inductance measured between secondary pins at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Volt-time product is for the secondary, between pin 4 and 5.
  3. For specific questions regarding frequency range, please contact us at cst@coilcraft.com.
  4. Primary current of 28 A causes less than 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise.
  5. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 28 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT (Ohms) = Vout × Nsec / Iin.
  6. 3000 Vrms, one minute isolation (hipot) winding to winding.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over copper terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Temperature vs Current

Pläne/Diagramme

cst1211schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cst1211d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 11,6 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.6 g
Verpackung:
350/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 11.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen