CS60-100L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $15,60
100 $13,91
250 $11,59
500 $9,66
1000 $8,40
2500 $7,32
5000 $6,36

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Strom (A) VAus-Toleranz
CS60-100L 5,0 100 ±10%
Hinweise

Anschlüsse:

  • Tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

Pläne/Diagramme

cs60schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cs60dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
13.8 – 15.4 g
Verpackung:
30 per tray

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen