CS60 Series

50/60 Hz Current Sensor

RoHS-konform
  • For measuring current from 5 to 100 Arms. For sensed current below 10 A, see CS60-010.
  • 0.5 mm minimum wall thickness
  • Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,50
100 $10,26
250 $8,55
500 $7,12
1000 $6,20
2500 $5,39
5000 $4,68

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Strom (A) VAus-Toleranz
CS60-050L 5,0 50,0 ±10%
CS60-075L 5,0 75,0 ±10%
CS60-100L 5,0 100 ±10%
Hinweise

Anschlüsse:

  • Tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

Pläne/Diagramme

cs60schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

cs60dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
13.8 – 15.4 g
Verpackung:
30 per tray

Verwandte Produktreihen