CS2106 50/60 Hz Current Sense Transformer

RoHS-konform
  • For measuring current from 0.5 to 20 Amps rms
  • 0.1 Volt per Ampere (with terminating resistance of 50 Ohms)
  • May also be used to measure 400 Hz line currents
  • Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $15,69
100 $14,00
250 $11,66
500 $9,71
1000 $8,46
2500 $7,36
5000 $6,40

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max (Ω) 2 Windungsverhältnis Frequenz (Hz) Strom (A) Abschluss-
widerstand RT (Ω) 3
Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
CS2106L 75 0,0070 26,0 1 : 500 50 400 20,0 50,0 2500
Hinweise
  1. Inductance is for the secondary, tested at 1 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Use the following equation to determine the approximate change in output voltage/ input ampere when varying the terminating resistor: Vout / Iin = 0.1 × (RT / 50).
  4. 2500 Vrms isolation (hipot), one minute between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over nickel over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Response CS2106 Series 50/60 Hz Current Transformers

Pläne/Diagramme

sen60tra.gif                sentr60s.gif

Use the following equation to determine the approximate change in output voltage/ input ampere when varying the terminating resistor: Vout / Iin = 0.1 × (RT / 50).

Physikalische Eigenschaften

sen60trd.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
19 g

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen