Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP6-0325L | 12 | 20,0 | 87,9 | 332 | 1,5 | 3,5 |