Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Induktivität (µH) 2 | Toleranz (%) | DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP6-0090L | 3,2 | 5 | 20,0 | 87,9 | 1833 | 6,7 | 3,5 |
HP6-0121L | 4,4 | 10 | 20,0 | 87,9 | 1485 | 5,2 | 3,5 |
HP6-0158L | 5,7 | 15 | 20,0 | 87,9 | 981 | 3,7 | 3,5 |
HP6-0325L | 12 | 20 | 20,0 | 87,9 | 332 | 1,5 | 3,5 |
HP6-2400L | 86 | 25 | 20,0 | 87,9 | Note 8 | Note 8 | 3,5 |
HPH6-0090L | 7,3 | 5 | 30,0 | 131,9 | 1944 | 4,6 | 2,9 |
HPH6-0121L | 9,8 | 10 | 30,0 | 131,9 | 1783 | 3,8 | 2,9 |
HPH6-0158L | 13 | 15 | 30,0 | 131,9 | 1176 | 2,7 | 2,9 |
HPH6-0325L | 26 | 20 | 30,0 | 131,9 | 477 | 1,2 | 2,9 |
HPH6-2400L | 194 | 25 | 30,0 | 131,9 | Note 8 | Note 8 | 2,9 |