Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±25%) |
DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP5-1200LD | 77 | 45,0 | 62,8 | Note 8 | Note 8 | 2,3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||||
HP5 / HPH5 | 175 | 330 | 100 | 13 | 50.4 | 44.4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 12.0 | 0.4 | ![]() |