Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
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
DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH4-0140LD | 24 | 78,0 | 68,3 | 138 | 680 | 1,7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
HP4 / HPH4 | 200 | 330 | 100 | 13 | 50.4 | 44.4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 10.56 | 0.4 | ![]() |