Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
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
DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (mA) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH2-0216LD | 22 | 155 | 44 | 82,3 | 550 | 830 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
HP2 / HPH2 | 400 | 330 | 100 | 13 | 38.4 | 32.4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7.6 | 0.4 | ![]() |