Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Speicherenergie Spitze (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP1-0076LD | 4,9 | 145 | 23,4 | 74,7 | 1,1 | 740 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||||
HP1 / HPH1 | 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,5 | ![]() |