FA2786-BL

FA2786-BLD

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,12
400 $4,39
800 $3,81
1200 $3,32
2400 $2,85
5000 $2,61

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Windungsverhältnis Leistung (W) Induktivität
min (µH) 2
Eingangsspannung (V) Imax
sec (A)
Vrms
sec (V) 3
Vinst max
sec (V) 4
DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri : Sec Pri Sec
FA2786-BL_ 1 : 100 6,0 160 8 20 7,0 1600 2000 0,62 937 500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2786-BLD.
  2. Inductance is measured at 1.0 Vrms, 60 kHz, 0 Adc.
  3. Vrms = continuous voltage.
  4. Vinst = instantaneous voltage at startup.
  5. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 500 Vrms interwinding isolation and 2000 Vrms from windings to core.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos-bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fa2786s.gif

Physikalische Eigenschaften

fa2786d.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
400 330 100 13 50,4 44,4 44 20 4 2 7,8 0,37

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
6.0 g
Verpackung:
400/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.8 mm pocket depth.

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen