Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Windungsverhältnis | Leistung (W) |
Induktivität min (µH) 2 |
Eingangsspannung (V) |
Imax sec (A) |
Vrms sec (V) 3 |
Vinst max sec (V) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | Pri | Sec | ||||||||
FA2786-BL_ | 1 : 100 | 6,0 | 160 | 8 — 20 | 7,0 | 1600 | 2000 | 0,62 | 937 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 20 | 4 | 2 | 7,8 | 0,37 |