Funktioniert mit Analog Devices LT3751
Eingangsspannung | Ausgang | fSchalt |
---|---|---|
5 V — 24 V | 500 V | 50 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 20 A (µH) |
DCR max (mΩ) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
GA3459-BL | 5,0 | 4,3 | 7,7 | 515 | 0,10 | 1 : 10 | 1500 |
Primary windings to be connected in parallel
on PC board.
Connect pin 6 to ground.
Note: The primary windings of these transformers
DO NOT have the same pinouts