Flyback Transformers

for Linear Technology LT3751

RoHS-konform
  • Designed for use with Linear Technology LT3751 Capacitor Charger Controller
  • For charging capacitors to 500 V
  • Coilcraft DA2033-AL and DA2034-AL are specified for 5 A and 10 A applications
COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,98
240 $9,66
480 $6,50
1200 $5,45

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT3751

Teilenummer Eingangsspannung Ausgang fSchalt
GA3460-BL 12 V 24 V 500 V 50 kHz
GA3459-BL 5 V 24 V 500 V 50 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min (µH)
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
GA3460-BL 2,5 2,3 @ 50 A 5,6 400 0,06 1 : 10 1500
GA3459-BL 5,0 4,3 @ 20 A 7,7 515 0,10 1 : 10 1500
Hinweise
  1. Inductance is measured at 50 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for the primary with windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  4. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute interwinding isolation

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3459s.gif

Primary windings to be connected in parallel
on PC board.
Connect pin 6 to ground.

Note: The primary windings of these transformers
DO NOT have the same pinouts

Physikalische Eigenschaften

ga3459d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
24.2 – 27.5 g
Verpackung:
24 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen