Funktioniert mit Analog Devices LT3750
Eingangsspannung | fSchalt |
---|---|
3 V — 24 V | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 10 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
DA2034-AL_ | 10,0 | 9,0 | 0,018 | 1,8 | 0,250 | 1 : 10 | 128 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
DA2032-AL | 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 | |
DA2033-AL | 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 10,56 | 0,4 | |
DA2034-AL | 175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |