YA9215-AL

YA9215-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $15,53
108 $12,68
252 $9,51
504 $5,71

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microchip EV84C64A

Eingangsspannung Leistung fSchalt
38 V 42 V 50 W 800 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
YA9215-ALD 3,2 7,35 0,65 0,105 1 : 0.25 75 500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel.
  2. DCR for the primary is measured with the windings connected in parallel. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 800 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc with primary windings connected in parallel and all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is based on primary windings connected in parallel.
  5. 500 Vrms, one minute isolation hipot) from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+145°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ya9215s.gif

Physikalische Eigenschaften

ya9215d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.44 g
Verpackung:
36 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen