Funktioniert mit Maxim MAX17599
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung |
---|---|---|
18 V — 36 V | 12 V , 3,3 A | 40 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Gate | Pri : Sec : Gate | ||||
RA6999-ALD | 57,6 | 20,5 | 29,5 | 36,4 | 0,35 | 1 : 1.125 : 0.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11.9 | 0,4 |