RA6998-BL

RA6998-BLB, RA6998-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $8,06
200 $6,91
600 $6,02
1200 $4,68
2400 $4,01
4800 $3,67

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX17599

Eingangsspannung Ausgang 1 fSchalt
Sec Gate
18 V 36 V 12 V , 3,3 A 4 V , 0,25 A 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±20%)
DCR max (mΩ) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Gate Pri : Sec : Gate
RA6998-BL_ 80 15,0 22,0 45,0 0,35 1 : 1.125 : 0.375 1500
Hinweise
  1. Output is for the secondary winding. Output of the gate winding is 4 V, 0.25 A.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. RA6998-BLD
  3. Inductance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  4. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  6. 1500 Vrms isolation from primary to secondary and gate.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ra6998s.gif

Physikalische Eigenschaften

ra6998d.jpg

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
10.6 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen