Funktioniert mit Maxim MAX17599
Eingangsspannung | Ausgang 1 | fSchalt | |
---|---|---|---|
Sec | Gate | ||
18 V — 36 V | 12 V , 3,3 A | 4 V , 0,25 A | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Gate | Pri : Sec : Gate | ||||
RA6998-BLD | 80 | 15,0 | 22,0 | 45,0 | 0,35 | 1 : 1.125 : 0.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,35 | 0,37 |