Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
C460 | 10 (2 of each) | $60,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Pri2 : Sec | |||||||
PL300-104L | 300 | 36 — 72 | 1075 | 13,8 | 13,8 | 4,2 | 1,0 | 1 : 1 : 0.5 | 413 | 1500 |