PL300-101L

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,64
100 $9,96
250 $8,66
500 $7,53

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C460 10 (2 of each) $60,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) Eingangsspannung (V) Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (nH) 4
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms)
Pri1 Pri2 Sec Pri1 : Pri2 : Sec
PL300-101L 300 36 72 448 9,0 9,0 4,2 350 1 : 1 : 0.8 258 1500
Hinweise
  1. To order a transformer with an optional auxiliary winding, add an “X” and the turn count after the PL300, e.g. PL300X3-100LB.
    Turn counts of 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 are available for the auxiliary winding.
    Transformers with auxiliary windings are not stocked. Call for lead time.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator. DCR for secondary is measured between pins 7 and 11.
  4. Leakage inductance measured at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted
  5. Volt-time product is based on primary windings connected in series.

Anschlüsse:

  • Matte tin over nickel over brass.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pl300s-(1).gif

Physikalische Eigenschaften

pl300d.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
22.5 – 26.0 g
Verpackung:
25 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen