Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
C390 | 6 (2 of each) | $80,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis | Frequenz (kHz) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||||
PL140-112LD | 140 | 36 — 75 | 188 | 50,6 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1 : 0.2 : 0.1 | 200 | 1500 |
A | B | C | D | E | F |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,3 | 0,37 |