PA6605-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $17,97
50 $15,40
100 $13,39
250 $11,80
500 $7,09
1000 $5,51

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5122

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
9 V 60 V 12 V , 5 A 60 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   12,5 A (µH)
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
PA6605-AL 10,0 9,0 4,7 4,7 0,13 1 : 1 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms with secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary winding.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6605schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

pa6605dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
24g
Verpackung:
25 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen