Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments UCC28950
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
38 V — 60 V | 54 V , 15 A | 800 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 1 |
DCR max (mΩ) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
NA5871-AL | 42 | 1,37 | 4,40 | 0,20 | 1 : 1.67 | 1500 |