NA5871-AL 800 W Planar Transformer

for TI UCC28950 Controller

RoHS-konform
  • Designed for Texas Instruments PMP6712 Dual-Channel Full-Bridge Converter
    for PoE Power Sourcing (PSE).
  • Listed as T2 and T4 on Texas Instruments BOM-PMP6712
  • Insulated bottom surface

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $21,85
100 $20,92

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC28950

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
38 V 60 V 54 V , 15 A 800 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 1
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5871-AL 42 1,37 4,40 0,20 1 : 1.67 1500
Hinweise
  1. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

na5871schematics.gif

Physikalische Eigenschaften

na5871dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
56 g
Verpackung:
20 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >260°C, allowing parts to cool to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen