Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments UCC2897
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
52 V — 60 V | 12 V , 22 A | 12 V | 264 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
NA5738-DL | 100 | 4,8 | 1,7 | 18,0 | 0,18 | 1 : 0.4 : 0.4 | 94,5 | 1500 |