MA5519-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5045

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 75 V 12 V , 60 A 720 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
MA5519-AL 190,8 5,0 1,5 178 178 0,13 1 : 0.67 : 0.33 : 0.66 1500
Hinweise
  1. Inductance is measured at 300 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+150°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ma5519schematics.gif

Physikalische Eigenschaften

ma5519dimensions.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
53.9 g
Verpackung:
16 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen