Funktioniert mit Texas Instruments UCC2897A
Ausgang | Leistung |
---|---|
3,3 V , 30 A | 100 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | ||||
JA4309-AL_ | 67,5 | 20,0 | 0,50 | 160 | 0,35 | 1 : 0.167 : 0.167 : 0.667 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,35 | 0,37 |