JA4309 Planar Transformer

for Texas Instruments UCC2897A

RoHS-konform
  • Specially developed for use with the TI UCC2897A Active Clamp  PWM Controller
  • Featured on PMP4804 and PMP5997 Demo Board/Reference Design
  • Low profile, high efficiency planar transformer

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $17,03
200 $15,85
600 $13,80
1200 $10,73
2400 $9,20
5000 $8,44

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC2897A

Ausgang Leistung
3,3 V , 30 A 100 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec1 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
JA4309-ALD 67,5 20,0 0,50 160 0,35 1 : 0.167 : 0.167 : 0.667 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify a packaging code: JA4309-ALD.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is for each winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 2 and 4 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.
  5. Primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ja4309s.gif

Physikalische Eigenschaften

ja4309d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(55).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v-(2).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.6 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

Verwandte Produktreihen