HA4000-AL

HA4000-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,32
1000 $7,10
5000 $6,46

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5027

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 78 V 3,3 V , 30 A 10 V , 0,07 A 99 W 200 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 3
DCR max (mΩ) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec1 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
HA4000-AL_ 270 56 0,5 294 0,6 1 : 0.083 : 0.083 : 0.583 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in series. Bias winding output is 10 V, 65 mA.
  2. When ordering, please specify a packaging code: HA4000-ALD.
  3. Inductance is for the primary, measured across pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the primary is measured from pin 2 to pin 4. DCR for the secondary is for each winding.
  5. Leakage inductance is for the full primary and is measured with the secondary shorted.
  6. 1500 Vdc isolation, primary and auxiliary to secondaries.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha4000s.gif

Physikalische Eigenschaften

ha4000d.gif



dims_inches_mm-(6).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(50).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v-(1).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.9 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen