HA3648-BL

HA3648-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,57
1000 $5,34
5000 $4,89

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5037

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 78 V 5 V , 10 A 10 V 50 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vdc) 5
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
HA3648-BL_ 30,0 6,0 2,0 2,0 160 0,040 1 : 0.5 : 0.5 : 1 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify a packaging code: HA3648-BLD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is from pin 6 to pin 10.
  4. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 at 250 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with pins 6, 8 and 10 shorted.
  5. 1500 Vdc isolation, primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3648s.gif

Physikalische Eigenschaften

ha3648d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(46).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 >9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.8 g
Verpackung:
g 200 per 13″reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen