DA2025-AL

DA2025-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $8,92
1000 $7,65
5000 $6,02

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5035

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 75 V 3,3 V , 30 A 100 W 200 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (nH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2025-AL_ 120,0 50,0 2,0 250 250 1 : 0.5 : 0.625 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2025-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.
  5. 1500 Vdc isolation, primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2025schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

da2025dimension.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2025orientation.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
12.5 g
Verpackung:
200/13″ reel 44 mm tape width

Löten

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produktreihen