Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

C1539-AL

C1539-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $18,55
1000 $16,43
5000 $13,47

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5032

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
12 V 45 V 12 V , 8,33 A 100 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
C1539-AL_ 320,0 63,0 15,0 0,25 1 : 0.5 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1539-ALD
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 between pins 2 and 4 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured between pins 2 and 4 at 100 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with pins7 and 9 shorted.
  5. 1500 Vdc isolation, primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c1539s.gif

Physikalische Eigenschaften

c1539d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
10.2 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen